PMP10276

Información general

PMP10276 is an isolated flyback design with an input range of 85VAC - 265VAC, and an output of 12V at 2A using UCC28700 PSR controller. Efficiency is greater than 83.8% at 120VAC input and 84% at 230VAC input. PMP10276 also has 111mW and 174mW no load power consumptions at 120VAC input and 230VAC input, respectively.

Funciones
  • Compact design with 1.6in x 2.25in xy dimension
  • Transformer height less than 0.64in
  • Full load efficiencies are 83.8% at 120VAC input and 84% at 230VAC input
  • No load power consumptions are 111mW at 120VAC input and 174mW at 230VAC input
  • Input range is 85VAC - 265VAC
  • Testing report available
Opciones de tensión de salida PMP10276.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA32.PDF (905 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF64.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRF63.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAF6.ZIP (207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF62.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10276 Test Results 11/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos