PMP10282

Información general

This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current protection thresholds.

Funciones
  • 8 to 40V (12V nominal) input voltage and 5V/2.1A output with TPS54340
  • Programmable voltage droop
  • Supports both USB 2.0 and 3.0 power switch requirements
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
Opciones de tensión de salida PMP10282.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 10.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB55.PDF (1639 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIW3.PDF (80 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIW2.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIW4.ZIP (13918 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBF9.ZIP (249 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIW1.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA213 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA213-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2546 — Controlador de puerto de carga USB con interruptor automático CDP/SDP e interruptor de alimentaci
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
* Informe de prueba PMP10282 Test Results 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos