PMP10288

Información general

The PMP10288 reference design is a Power Over Ethernet (POE) active clamp forward converter. It features the TPS23754, which is a combination of a POE Powered Device (PD) controller and PWM controller. CSD17501Q5A FETs are used for high efficiency synchronous rectification. The input accepts standard Type 2 POE voltage of 42.5VDC-57VDC or a 36VDC-57VDC auxiliary voltage. The output power is an isolated 3.3VDC at 6.9A with PoE input or 3.3VDC at 7.2A with auxiliary input.

Funciones
  • Integrated PD and PWM controller
  • Power Conversion Efficiency of 90% at full load
  • Low gate charge MOSFETs for high efficiency synchronous rectification
  • Auxillary power input available
  • Test report includes efficiency, ripple, load step, turn-on response, loop stability, and thermal plot
Opciones de tensión de salida PMP10288.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7.2
Potencia de salida (W) 23.76
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA68.PDF (1002 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFI6.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAI8.ZIP (239 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFI5.PDF (523 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD17501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2.9 mOhm

Hoja de datos: PDF
Dispositivos alimentados

TPS23754 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at, alta eficiencia y controlador CC/CC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10288 Test Results 23/06/2015
Artículo técnico Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14/10/2015
Artículo técnico Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos