PMP10319

Diseño de referencia de entrada de 85 VCA a 265 VCA, salida de 15 V/400 mA, alimentación de polariza

Información general

The PMP10319 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller. The PMP10319RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).

Funciones
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 15V/400mA
  • Less than 45o C temperature rise on all parts
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Compact board size with single layer 1.05" W x 2.1" L layout dimension
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP10319.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAG4.PDF (1012 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGH0.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAR9.ZIP (188 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGG9.PDF (90 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10319 Test Results 20/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos