PMP10351

Información general

This reference design uses the UCC28713 primary-side regulated (PSR) flyback controller to generate a 12V/1.5A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28713 allows this low-cost design to achieve an average efficiency over 87%; no load losses are less than 50mW.  The PSR function eliminates the need for an optocoupler and TL431, greatly simplifying the circuit and reducing cost.

Funciones
  • Primary side regulation eliminates the need for an optocoupler and TL431.
  • Low cost
  • High efficiency, over 87% average efficiency
  • Low standby power consumption, under 50mW
Opciones de tensión de salida PMP10351.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 18
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU587.PDF (5477 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRB70.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB69.PDF (82 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC695.ZIP (171 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB71.PDF (170 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB68.PDF (127 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28713 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10351 Test Results 10/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos