PMP10357

Información general

This current-mode control buck converter provides 12V @ 4.2A over a wide 14V - 36V input voltage range. It uses minimal component count and a 500KHz switching frequency to occupy approximately 1 sq-inch of board area. It achieves a peak efficiency of 95.7% at 24Vin and 2A load.

Funciones
  • Greater than 95% efficiency from 0.8A to 3.7A (24Vin)
  • Small size (~1 sq-inch)
  • Excellent load transient performance of less than 150mV for a 100% load step (24Vin)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
Opciones de tensión de salida PMP10357.1
Tensión de entrada (Min) (V) 14
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.2
Potencia de salida (W) 50.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB59.PDF (2300 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIY0.PDF (175 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIX9.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIY1.ZIP (874 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBG3.ZIP (190 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIX8.PDF (108 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54561 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 60 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™
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
* Informe de prueba PMP10357 Test Results 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos