PMP10364

Información general

Este diseño tiene un inductor sobre convertidor para lograr una conversión de 30 A en un espacio de 1 in × 0.6 in (2.5 cm × 1.5 cm). El controlador cuenta con un control DCAP que proporciona un bucle de control de alta velocidad necesario para aplicaciones con cargas grandes y rápidamente variables, como microprocesadores. Para que se pueda verificar esta capacidad, se incluye una carga dinámica de alta velocidad.

 

Funciones
  • Controlador totalmente síncrono para que las pérdidas sean lo más bajas posibles
  • Control DCAP2 para obtener una excelente respuesta de carga de paso
  • Diseño compacto con inductor sobre controlador
  • Rendimiento térmico bien documentado tanto con ventilador como sin él
  • Carga de prueba dinámica de alta velocidad en placa para verificar el rendimiento dinámico
  • Esquema, lista de materiales (BOM), diseño e informe de pruebas centrado en rendimiento térmico y dinámicas de carga
Opciones de tensión de salida PMP10364.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 30
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU666.PDF (482 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBZ8.PDF (166 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBZ7.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC786.ZIP (284 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBZ9.PDF (1546 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBZ6.PDF (173 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS544C20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con programación y monitorización PMBus
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
* Informe de prueba PMP10364 Test Results 1/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos