PMP10397

Información general

Este diseño utiliza el circuito integrado UCC28722 con regulación del lado primario (PSR) de bajo costo con un transistor bipolar para aplicaciones de rango de entrada ultra amplio (desde 85 VCA hasta 528 VCA). Se generan dos salidas con conexiones a tierra separadas, una de 5 V/0.3 A y la otra de 16.5 V/5 A.

Funciones
  • Rango de entrada CA ultra amplio: 85VAC-528VAC
  • Dos salidas con conexiones a tierra separadas, una de 5 V/0.3 A y otra de 16.5 V/0.1 A
  • Potencia nominal máxima de salida de 3 W con una eficiencia del 63.6 % a 85 VCA y del 61.7 % a 528 VCA
  • Transistor bipolar de 800 V de bajo costo como interruptor primario para convertidor de retorno
  • Regulación cruzada del 18 % en total a lo largo del ciclo de carga completo de un carril de salida de 5V
  • Regulación cruzada del 13% en total a lo largo del ciclo de carga completo de un carril de salida de 15V
Opciones de tensión de salida PMP10397.1 PMP10397.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 528 528
Tensión de salida (Nom) (V) 15 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .3
Potencia de salida (W) 1.5 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU559.PDF (888 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAQ3.PDF (62 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAQ2A.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC645.ZIP (185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAQ4.PDF (201 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAQ1.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
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
* Informe de prueba PMP10397 Test Results 25/09/2014
Artículo técnico Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 6/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos