PMP10407

Información general

El PMP10407 es una fuente de alimentación de retorno cuasi resonante basada en el controlador de regulación del lado primario (PSR) UCC28730 que demuestra el uso del dispositivo de activación UCC24650 para lograr una respuesta transitoria de carga rápida desde condiciones de carga ligera, cuando el sistema está en funcionamiento de baja frecuencia. La eliminación del optoacoplador mediante la topología PSR promete una mayor fiabilidad y un menor costo del sistema. Este diseño consigue menos de 50 mW de pérdidas en modo de espera y más del 86 % de eficiencia al 25 % de carga. El diseño también cuenta con un controlador de rectificación síncrona UCC24610 y demuestra el uso de la salida de pin ENS de la UCC24650 para aplicar la rectificación de diodos en condiciones de carga ligera y así reducir las pérdidas de energía en espera.

Funciones
  • 85 VAC a 265 VAC, entrada de 50/60 Hz y salida de 5 V/10 A/50 W
  • Respuesta transitoria rápida, desviación de <250 mV en un paso de carga de 0 A a 5A
  • Más del 84 % de eficiencia media en cuatro puntos
  • Más del 79 % de eficiencia con una carga del 10 % (5 W)
  • Menos de 50 mW de pérdidas en modo de espera
  • Protección contra cortocircuitos de salida
Opciones de tensión de salida PMP10407.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 50
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA85.PDF (1269 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFO0.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFN9.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFO2.ZIP (700 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAK7.ZIP (241 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFO1.PDF (289 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFN8.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10407 Test Results 29/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos