PMP10415

Información general

This design uses low cost primary side regulation (PSR) IC UCC28700 with a SiC-FET for 300VDC-800VDC input range. Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W are generated.

Funciones
  • High voltage DC input: 300VDC-800VAC
  • Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W
  • 54W Maximum output power rating at efficiency of 88.3% at 300VDC, 87.5% at 800VDC
Opciones de tensión de salida PMP10415.1 PMP10415.2 PMP10415.3 PMP10415.4
Tensión de entrada (Min) (V) 300 300 300 300
Tensión de entrada (Máx) (V) 800 800 800 800
Tensión de salida (Nom) (V) 25 25 25 25
Amperímetro de salida (Máx) (A) .68 .32 .404 .76
Potencia de salida (W) 17 8 10.1 19
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU654.PDF (1416 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBV7.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBV6.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC768.ZIP (183 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBV8.PDF (239 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBV5.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable
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
* Informe de prueba PMP10415 Test Results 20/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos