PMP10478

Información general

This reference design is capable of charging two devices at 2.5A each with over 82% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD17312Q5 FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The TPS2561A provides accurate and independent current limit protection for each port. The TPS2513 communicates with the mobile device under charge to ensure that the charger is accepted by most phone and tablet models. This compact design consumes a volume of only 2.15" x 1.7" x 1.0".

Funciones
  • Capable of charging two devices at the same time
  • AC/DC designed for 30W total capacity
  • Synchronous rectification reduces losses and provides good efficiency (>82%)
  • No load (Standby) power consumption is less than 150mW
Opciones de tensión de salida PMP10478.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU768.PDF (3487 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCS9.PDF (64 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCS8.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCS7.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2561A — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25-2.8 A ILIMIT (ajustado para 2.3±0

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17312Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.7 mOhm

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP300 — Interruptor de temperatura y sensor de salida analógica programables por resistencia y con una capac

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513 — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB
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
* Informe de prueba PMP10478 Test Results 6/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos