PMP10486

Información general

Este convertidor boost FET integrado utiliza el controlador TPS55340 para regular de 15 V a 1 A a partir de una tensión de entrada de 5 V (mínimo de 4.5 V). Es capaz de suministrar cargas pico de 1.5 A de corta duración, tiene un excelente rendimiento transitorio y un factor de forma pequeño.

Funciones
  • Tamaño reducido
  • Alta eficiencia (91 % a 1 A, 94 % pico)
  • Basado en el EVM estándar TPS55340EVM-017
  • Este diseño se verificó e incluye un informe de prueba
Opciones de tensión de salida PMP10486.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM^Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBP0.PDF (1084 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLA8.PDF (448 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLA7.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLB0.ZIP (176 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC24.ZIP (342 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLA9.PDF (636 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLA6.PDF (19 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10486 Test Results 12/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos