PMP10509

Información general

PMP10509 is a High-Efficiency Single-Phase Synchronous Buck Converter using the LM25117 controller IC. The design accepts an input voltage of 30.4Vin to 33.6Vin (32Vin Nominal) and provides an output of 24Vout capable of supplying 18A of continuous current to the load.

Funciones
  • Very high efficiency design: (98.4% Peak)
  • High power density: 432W/9.56 Sq. Inches
  • Programmable current limit with Hiccup Mode
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1.5%
Opciones de tensión de salida PMP10509.1
Tensión de entrada (Min) (V) 30.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 33.6
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 18
Potencia de salida (W) 432
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU912.PDF (1102 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE68.PDF (131 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRE69.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRE67.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE71.ZIP (564 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA45.ZIP (333 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE70.PDF (1089 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRE66.PDF (388 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25117 — Controlador reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V con m
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
* Informe de prueba PMP10509 Test Results 13/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos