PMP10531

Información general

The PMP10531 reference design is an 8-output isolated Fly-Buck power supply for IGBT gate driver in motor drive or high voltage inverter applications. It takes 24V nominal input and provides 4 isolated sets of (+15V, -8V) bias voltage. The board is designed to provide driver bias power for 6 IGBTs in 3-phase configuration: 3 sets of outputs for the 3 top side IGBTs with 100mA output current, and 1 set of 300mA outputs for all the bottom IGBTs. Each set of positive/negative rails is generated from one single transformer windings using voltage split circuit. A compact solution size is achieved (62x55mm). The design features the LM5160 synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5160 has a wide Vin range of 4.5V to 65V and 1.5A output current capability with integrated switch FETs. The input voltage to the reference board can be loosely regulated with a range of 20V to 30V.

Funciones

• Eight isolated outputs, 1x(+15V/-8V @ 300mA), 3x(+15V/-8V @ 100mA), ideal for 3-phase AC motor and inverter applications
• Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution for multiple isolated output supply
• Wide input voltage range of 20V to 30V
• Provides 2.3W supply power for each of the 6 IGBT drivers, 82% peak efficiency.
• LM5160 sync buck regulator, up to 65V wide Vin range, 1.5A capability
• This circuit board is tested, and the design files and test report are included.

Opciones de tensión de salida PMP10531.1 PMP10531.2 PMP10531.3 PMP10531.4
Tensión de entrada (Min) (V) 20 20 20 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 30 30 30 30
Tensión de salida (Nom) (V) -8 15 -8 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .1 .1 .3
Potencia de salida (W) 2.4 1.5 .8 4.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU685.PDF (407 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRC35.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC806.ZIP (224 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC36.PDF (834 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC34.PDF (345 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP10531 Test Results 10/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos