PMP10532

Información general

El diseño de referencia PMP10532 es una fuente de alimentación Flybuck aislada para aplicaciones industriales. Acepta una entrada nominal de 24 V y proporciona tres salidas aisladas: +5 V a 1 A y ±15 V a 200 mA. El diseño es adecuado para proporcionar una fuente de alimentación aislada a los microcontroladores y circuitos de control, así como polarización positiva/negativa a amplificadores operacionales en aplicaciones de controladores lógicos programables (PLC). La regulación cruzada de cada salida sobre línea y variación de carga mantiene una tolerancia aproximada de +/–5 %, y el rango de tensión de entrada de la alimentación va de 19 V a 30 V. El diseño presenta el convertidor buck síncrono LM5160 configurado como regulador Fly-Buck. El LM5160 tiene un amplio rango de Vin de 4.5 V a 65 V y una capacidad de corriente de salida de 1.5 A con FET de interruptor integrados. Utiliza el esquema de control de tiempo de encendido constante (COT) adecuado para la topología Flybuck. Con el beneficio de la regulación en el lado principal, el convertidor Flybuck constituye una solución compacta y rentable para fuentes de alimentación con múltiples salidas aisladas sin necesidad de retroalimentación por optoacoplador.

Funciones
  • Las tres salidas aisladas, +5 V a 1 A y +/–15 V a 200 mA, son ideales para PLC y aplicaciones industriales
  • Diseño de convertidor Flybuck y regulación del lado principal
  • Solución compacta para múltiples fuentes de alimentación de salida aisladas
  • Rango de tensión de entrada de 19 V a 30 V, con una regulación cruzada de tensión de salida ±5 % Vout
  • Regulador reductor síncrono LM5160 con un amplio rango de Vin de hasta 65 V y capacidad de 1.5 A
  • Control del tiempo de conexión constante, no se requiere compensación de bucle ni respuesta transitoria rápida
  • Esta placa de circuito se ha probado e incluye los archivos de diseño y el informe de prueba.
Opciones de tensión de salida PMP10532.1 PMP10532.2 PMP10532.3
Tensión de entrada (Min) (V) 19 19 19
Tensión de entrada (Máx) (V) 30 30 30
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -15 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .2 1
Potencia de salida (W) 3 3 5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU626.PDF (855 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBK6.PDF (340 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC736.ZIP (190 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBK7.PDF (537 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBK5.PDF (269 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP10532 Test Results 27/10/2014
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos