PMP10541

Información general

PMP10541 es un diseño de referencia de convertidor Flyback sincrónico aislado que utiliza el controlador LM5122 para aplicaciones industriales. La frecuencia de conmutación es de 230 kHz, lo que permite una alta eficiencia a una potencia de salida nominal de 25 W. Un transformador de potencia planar ofrece un buen rendimiento térmico y de acoplamiento. El accionamiento de puerta del lado secundario se acopla del lado principal a través de un pequeño transformador de aislamiento.

Funciones
  • Rectificación sincrónica para mejorar la eficiencia
  • Salida aislada
  • Amplio funcionamiento de entrada
  • Transformador plano
  • Placa de cuatro capas
Opciones de tensión de salida PMP10541.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDY3.PDF (1413 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU43.PDF (156 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU42.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU45.ZIP (912 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE56.ZIP (282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU44.PDF (904 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU41.PDF (222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10541 Test Results 6/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos