PMP10572

Información general

The PMP10572 reference design is an single output isolated Fly-Buck power supply for PoE application. It takes 48V nominal input and provides 12V 1A output. The board is designed with TPS2378(PD controller) to provide 40V-57V input votlage and 12V 1SA output power. The design features the LM5160A synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5160A has a wide Vin range of 4.5V to 65V and 1.5A output current capability with integrated switch FETs. The input voltage to the reference board can be loosely regulated with a range of 40V to 57V.

Funciones
  • Single 12V 1A output
  • Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution with TPS2378
  • Wide input voltage range  of 40V to 57V
  • Provide 12W supply power , 85% peak efficiency.
  • LM5160A sync buck regulator, up to 65V wide Vin range, 1.5A capability
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
Opciones de tensión de salida PMP10572.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología FlyBuck^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU779.PDF (1093 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCW7.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC909.ZIP (51 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCW6.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
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
* Informe de prueba PMP10572 Test Results 12/02/2015
Artículo técnico Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos