PMP10612

Información general

The PMP10612 reference design is 4-switch buck-boost converter optimized for military radio applications. The design offers up to 40W output power from 7.5V to 18V input. The design offers an adjustable output voltage range from 5V to 40V, and very low output voltage ripple.

Funciones
  • Input voltage ranges from 7.5V to 18V
  • Adjustable output voltage from 5V to 40V
  • Up to 40W output power over VIN and VOUT ranges
  • Less then 50mV peak-to-peak output voltage ripple
  • The LM5175 4-switch buck-boost converter provides optimized efficiency
  • The design is built and fully tested, and the schematic, BOM and test reports are included
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU910.PDF (3087 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE62.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA43.ZIP (287 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE61.PDF (129 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10612 Test Results 10/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos