PMP10654

Información general

The PMP10654 reference design is a dual isolated outputs Fly-Buck power module for single IGBT driver bias. The two voltage rails are suitable for providing the positive and negative bias to an IGBT gate driver in motor drives for EV/HEV and industrial applications.

Funciones
  • Dual isolated outputs, +15V/-9V @ 200mA, 4.8W power, ideal bias supply for single IGBT gate driver
  • Miniature power module design, standard DIP footprint
  • +/-5% cross regulation, 87% peak efficiency
  • 8V to 20V input range, suitable for 12V battery input
  • LM5160 wide input 65V, 1.5A sync buck / Fly-Buck regulator
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
Opciones de tensión de salida PMP10654.1 PMP10654.2
Tensión de entrada (Min) (V) 8 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) -9 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .2
Potencia de salida (W) 1.8 3
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAE6.PDF (1483 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGD2.PDF (111 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAQ9.ZIP (309 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGD3.PDF (241 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGD1.PDF (105 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP10654 Test Results 10/08/2015
Más documentación Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 3/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos