PMP10680

Información general

The PMP10680 reference design is a non-sync buck converter with buck-boost configuration. The PMP10680 accepts an input voltage of 4.5 to 24Vin and provides a negative 5V output capable of supplying continuous 2A of current to the load. With negative output and the self-positive input, this reference design could be used for bipolar amplifer/ADC/DAC supply. Internal compensation facilitates ease of use.

Funciones
  • Negative output using buck converter
  • 4.5V to 24V Wide Vin
  • Internal compensation
  • Ease of use
Opciones de tensión de salida PMP10680.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 24
Tensión de salida (Nom) (V) -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU834.PDF (966 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG93.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAP5.ZIP (97 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG92.PDF (154 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR14050 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 μA

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %
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
* Informe de prueba PMP10680 Test Results 9/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos