PMP10681

Información general

This is a modified LM5118 2 switch buck-boost single inductor evaluation module (EVM) optimized to operate through automitive transients such as cold-crank. It is designed to provide 15W (5V, 3A) of output power with an input voltage range of 3V to 42V.

Funciones
  • Wide VIN Design (3V-42V)
  • VOUT deviation of 200mV during Cold-Crank Event
Opciones de tensión de salida PMP10681.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC3.PDF (1679 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG57.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG58.ZIP (558 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAO4.ZIP (364 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG56.PDF (201 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5118 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-75 V
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
* Informe de prueba PMP10681 Test Results 20/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos