PMP10698

Información general

PMP10698 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 12V or 20V at 5A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 6.25A.

Funciones
  • Three selectable output configurations
  • High power density
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Sync to external clock
  • Input and output current limit option
  • Synchronous for maximum efficiency
Opciones de tensión de salida PMP10698.1 PMP10698.2 PMP10698.3
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 42 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 5 5
Potencia de salida (W) 25 60 100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAQ2.PDF (2066 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHA3.PDF (86 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHA2.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHA5.ZIP (581 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAZ8.ZIP (322 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHA4.PDF (1410 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHA1.PDF (467 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2936 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA y 60 V, IQ baja, con protección de tensión inversa
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
* Informe de prueba PMP10698 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos