PMP10703

Información general

The PMP10703.1 is an isolated dual output flyback solution which accepts an input voltage of 9V to 14Vin and provides a ±15V output to power the amplifier. With tiny size of the LM2733 and primary control, the reference design’s total solution size is very small and could be used for an amplifier supply in industry applications.

Funciones
  • Isolated dual output
  • Tiny size solution
  • Peak current mode control
  • High efficiency
  • Ease of use
Opciones de tensión de salida PMP10703.1 PMP10703.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1
Potencia de salida (W) 1.5 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAY0.PDF (966 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIF1.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA6.ZIP (42 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIF0.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2733 — Convertidores de impulso de 0.6/1.6 MHz con conmutador FET interno de 40 V en SOT-23
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
* Informe de prueba PMP10703 Test Results 19/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos