PMP10708

Información general

El PMP10708 es un convertidor buck-boost de 4 interruptores y 7.8 W que utiliza el CI LM5175. El diseño acepta una tensión de entrada de 3.5 Vin a 36 Vin y proporciona una salida de 6.5 Vout capaz de suministrar 1.2 A de corriente a la carga. El diseño puede funcionar con tensiones tan bajas como 3 V durante el arranque y parada u otras condiciones transitorias de la línea.

Funciones
  • Tamaño muy reducido de la solución
  • Límite de corriente de ciclo a ciclo
  • Sincronización con un reloj externo
  • Opción de límite de corriente de entrada y salida
  • Sincrónico para una máxima eficiencia
  • Polaridad inversa y funcionamiento transitorio a 3 Vin
Opciones de tensión de salida PMP10708.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 6.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.2
Potencia de salida (W) 7.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAQ3.PDF (1377 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHA7A.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHA9A.ZIP (550 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAZ9.ZIP (394 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHA8.PDF (1179 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHA6A.PDF (374 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10708 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos