PMP10710

Información general

PMP10710 is a 200W design for public announcement audio system which can be used in 100W +100W Stereo or 200W Woofer Applications. The design is broadly divided into four main stages:

  1. Single-Phase Synchronous Boost Converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 10V to 15 VIN (12 VIN Nominal) and provides an output of 30V capable of supplying 6.5A of continuous current to the load.
  2. 100W + 100W Stereo Audio Amplifier with TAS5611 Class D device.
  3. Single ended to differential conversion (with active low pass filter) for Stereo inputs using OPA1632 differential amplifier.
  4. Simple Switcher LM16006 is used for all Aux supply needs.

Funciones
  • Synchronous Rectification in Boost for very High Efficiency
  • Ultra Low Footprint Area for LM5122 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Free-Run/Synchronizable Switching to 1 MHz in Boost device
  • Single ended input to differential conversion for TAS5611 Amp inputs
Opciones de tensión de salida PMP10710.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 30
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6.5
Potencia de salida (W) 195
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAJ3.PDF (4269 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGQ5.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAU4.ZIP (579 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGQ4.PDF (226 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRGQ3.PDF (489 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1632 — Amplificador de audio de entrada y salida totalmente diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR16006Y-Q1 — Regulador buck de 40 V (65 V transit.) SIMPLE SWITCHER®, 0.6 A, IQ de 28 μA, homologado, automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TAS5611A — Amplificador audio analógico Clase D con salida estéreo 125W, mono 250W y alimentación de 16 a 34.1V

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10710 Test Results 4/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos