PMP10711

Información general

PMP10711 is a 6-channel power supply sequencer that utilizes two LM3880 3-channel sequencer ICs. The design uses an external AND gate and OR gate to power up and power down all 6 channels in sequential fashion. This is useful in cases when up to 6 power rails need to be sequenced during power up and power down.

Funciones
  • Up to 6-Channel Sequencing
  • Powers Up and Down in Sequential Order
  • 2-layer PCB
  • Small Solution Size (about 500 mil x 400 mil)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB06.PDF (577 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIN8.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBD3.ZIP (245 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIN7.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74AHC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Informe de prueba PMP10711 Test Results 9/11/2015
Artículo técnico A simple six-channel power-rail sequencing solution PDF | HTML 16/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos