PMP10723

Información general

PMP10723 es una solución flyback de salida aislada que soporta una tensión de entrada de 9 VIN a 16 VIN y proporciona una salida 53 V/400 mA. Con un control secundario, puede lograr un gran rendimiento de regulación de carga. También puede ampliarse para cubrir otras aplicaciones de alta tensión aisladas con solo cambiar los parámetros del transformador.

Funciones
  • Salida aislada
  • Gran regulación de carga
  • Control en modo de corriente máxima
  • Flexible para otras aplicaciones aisladas
Opciones de tensión de salida PMP10723.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 53
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 21.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM2.PDF (1297 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKS5.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBX5.ZIP (56 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKS4.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %
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
* Informe de prueba PMP10723 Test Results 15/03/2016
Artículo técnico Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 29/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10666 — Diseño de referencia de Flyback de bajo voltaje para unidad flash láser de alto voltaje

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos