PMP10733

Información general

PMP10733 utiliza el LM5160 en una topología Fly-Buck-Boost con el ajuste primario en cuanto a una tensión negativa.  Establecer el lado principal en una tensión negativa reduce la relación de giro del transformador y, como resultado, produce una mejor regulación de la línea y la carga.  Las tensiones primarias y secundarias se ajustan a 15 V negativo y 15 V positivo, respectivamente.  La corriente máxima de funcionamiento en los carriles primarios y secundarios se establece en 150 mA.  La frecuencia de conmutación está ajustada a 200 kHz.

Funciones
  • Entrada de 5 a 20 V, salida de +/-15 V a 150 mA, salida de potencia total de 4.5 W , circuito integrado con capacidad de entrada de 6 V a 60 Vin
  • 81 % de eficiencia máxima
  • Solución compacta con inductor acoplado
  • Tamaño de la solución: 20x20 mm (0.8x0.8 pulgadas); altura máxima del componente: 4.5 mm
  • Tamaño de la placa: 38 x 38 mm (1.5 x 1.5 pulgadas), placa de 2 capas, 1 oz de cobre
Opciones de tensión de salida PMP10733.1 PMP10733.2
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15 .15
Potencia de salida (W) 2.25 2.25
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT6.PDF (904 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLR0.PDF (60 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLO7.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLR2.ZIP (295 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC63.ZIP (222 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLR1.PDF (408 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLO6.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP10733 Test Results (LM5160 Fly Buck Boost ) 10/05/2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos