PMP10737

Información general

El PMP10737 es un diseño de referencia que proporciona protección contra polaridad inversa y sobretensión con componentes discretos. El rango de tensión de entrada es de entre 7 V y 35 V con OVP a 25 V. El LM74610 se utiliza para la protección inversa de la batería, que utiliza una bomba de carga para conducir un FET de canal N para proporcionar una ruta resistente para que fluya la corriente de derivación.

Funciones
  • Protección inversa mediante diodo inteligente
  • Protección de sobretensión mediante componentes discretos
  • Disipación de potencia extremadamente baja
  • Sin corriente inactiva
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAY1.PDF (884 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIF3.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA7.ZIP (37 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIF2.PDF (196 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL432 — Regulador de derivación de precisión ajustable (pines de inversión)
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
* Informe de prueba PMP10737 Test Results 19/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos