PMP10739

Información general

PMP10739 is a 3.6W buck converter using the UCC28700 controller IC. The design accepts an input voltage of 90Vin to 110Vin and provides an output of 12Vout capable of supplying 0.3A of current to the load. The UCC28700 has a frequency dithering feature for reduced EMI.

Funciones
  • Very small solution size
  • Frequency dither to improve EMI
  • 1 layer board
  • High input voltage
  • Overvoltage, and overcurrent protection
Opciones de tensión de salida PMP10739.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 110
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3
Potencia de salida (W) 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAQ5.PDF (1101 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHB4.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHB3.PDF (117 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHB6.ZIP (377 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB01.ZIP (195 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHB5.PDF (206 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHB2.PDF (180 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700-Q1 — Controlador PWM de regulación de lado primario compacto y calidad automotriz
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
* Informe de prueba PMP10739 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos