PMP10767

Información general

El diseño de referencia PMP10767 utiliza un convertidor Buck para convertir la tensión de entrada de CA universal en una salida de CC de 15 V/0.13 A con el controlador UCC28911. La simplicidad del circuito se logra con el funcionamiento de conmutación del valle cuasirresonante y la utilización de la topología buck. La eficiencia máxima de 77 % se logra a carga completa y el consumo de potencia sin carga de esta placa es inferior a 70 mW.

Funciones
  • Entrada de CA universal y salida de 15 V/0.13 A
  • Consumo de potencia con carga nula inferior a 70 mW
  • Controlador PSR con MOSFET integrado aplicado en topología buck
  • Ascenso de temperatura de aproximadamente 20 °C en el controlador a carga completa
  • El informe de prueba está disponible
Opciones de tensión de salida PMP10767.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .13
Potencia de salida (W) 1.95
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBD2.PDF (1172 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK24.PDF (69 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK23.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK22.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario
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
* Informe de prueba PMP10767 Test Results 21/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos