PMP10804

Información general

This reference design implements the UCC28630 PSR controller in a flyback power supply. The UCC28630 is capable of operating in both Continuous and Discontinuous Conduction Modes which enables high efficiency while reducing inductor size and cost. Safety standards such as EN60950 require that any X-capacitors in EMC filters on the AC side of the bridge rectifier quickly discharge to a safe level when AC is disconnected.  Typically, this requirement is achieved by including a resistive discharge element in parallel with the X-capacitor. However, this resistance causes a continuous power dissipation that impacts the standby power performance. In order to reduce standby power and eliminate the standing loss associated with the conventional discharge resistors, the UCC28630 device incorporates active X-capacitor discharge circuitry. In this design, less than 100mW no load power comsumption and over 88% converter efficiency is achieved.

Funciones
  • Utilize UCC28630 CCM/DCM PSR controller
  • Over 86% average efficiency
  • Optimized US line AC-DC power supply design
  • 24V/4A rated output
  • This circuit is tested and includes a test report
Opciones de tensión de salida PMP10804.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 138
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 96
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAY4.PDF (1376 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIP3.PDF (166 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIP2.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIP1.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28630 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap y frecuenci
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
* Informe de prueba PMP10804 Test Results 20/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos