PMP10812

Información general

El diseño de referencia PMP10812 es ideal para aplicaciones PD PoE de clase 2 que no requieren aislamiento.  El controlador PD TPS2378 proporciona la interfaz al PSE.  El convertidor buck LM5010 tiene un FET de lado alto integrado y un rectificador de diodo de lado bajo externo para reducir el costo.

Funciones
  • Salida no aislada de 5 V/1 A.
  • Rectificador de diodos de bajo costo
  • Tamaño pequeño, 1.5 x 1.5 pulgadas
Opciones de tensión de salida PMP10812.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU6.PDF (634 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTG8.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTG7.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTH0.ZIP (447 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE00.ZIP (304 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCE01.ZIP (788 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTG9.PDF (445 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTG6.PDF (140 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5010 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 8 V-75 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
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
* Informe de prueba PMP10812 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos