PMP10852B

Información general

The PMP10852B reference design uses the LM5117, CSD18563 for the high side MOSFET and CSD18532 (x2) for the low side MOSFETs.  PMP10852B takes input voltages between 27V to 41V and outputs 180W(12V @15A).  The size is very small, total area is 1,200mm2 (30mm x 40mm) solution size. The design is ~95% efficient at full load.

Funciones
  • High Power(180W)
  • Wide Vin range (27V-41V)
  • Small size(1200mm2
  • 95% efficient
Opciones de tensión de salida PMP10852B.1
Tensión de entrada (Min) (V) 27
Tensión de entrada (Máx) (V) 41
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 180
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU984.PDF (2005 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREV7.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREV6.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREV9.ZIP (413 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAB6.ZIP (407 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREV8.PDF (836 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREV5.PDF (248 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5117 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 5.5 V-65 V con monitor de corri

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10852 Test Results 13/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos