PMP10885

Información general

El diseño de referencia PMP10885 es capaz de cargar dos dispositivos simultáneamente a 2.4 A cada uno. El controlador rectificador sincrónico de UCC24636 y el FET de CSD18531Q5A reducen la pérdida del rectificador y proporcionan una alta eficiencia con un aumento mínimo en el costo.  El TPS2559 proporciona protección de límite de corriente exacta e independiente para cada puerto. El TPS2513 se comunica con el dispositivo móvil bajo carga para garantizar que el cargador sea aceptado por la mayoría de los modelos de teléfonos y tabletas. Este diseño compacto consume un volumen de solo 1.3" x 2.4" x 0.9".

Funciones
  • Alta eficiencia media de 4 puntos (>85 % únicamente CA/CC; >84 % extremo a extremo)
  • Tamaño compacto y alta densidad de potencia (8.5 W/pulg^3 W)
  • Las emisiones conducidas por debajo de los límites de Clase B
Opciones de tensión de salida PMP10885.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.8
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBF6.PDF (1160 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKD8.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKD7A.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKD6A.PDF (339 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2559 — Interruptor de alimentación USB de 13 mΩ, ILIMIT ajustable de 1.2-4.7 A, 2.5-6.5 V, activa-alta

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513 — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB
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
* Informe de prueba PMP10885 Test Results 21/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos