PMP10900

Información general

PMP10900 is designed to provide a 3.3V/5A output from 5V input. A two-stage LC filter is used to reach output ripple voltage <1mV.

Funciones
  • Sub-1mV output ripple with two-stage LC
  • 750kHz switching frequency for small solution size
  • Simple compensation using current-mode control
  • The two-stage buck converter solution is built and fully tested. Schematic, BOM and test report are available
Opciones de tensión de salida PMP10900.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 16.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU778.PDF (1031 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCW5.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC908.ZIP (290 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCW4.PDF (98 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54678 — Convertidor SWIFT™ sincrónico reductor 2.95 a 6 V de entrada y 6 A con límite corriente de Hiccup

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10900 Test Results 12/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos