PMP10912

Información general

The PMP10912 reference design uses the UCC28630 primary-side regulated controller on a two-switch flyback controller  to generate a 24V/6A output from 120VAC input with safety isolation rated transformer. Over 87% efficiency is achieved at full load in this design.

Funciones
  • 120V+/-15% AC Input and 24V/6A Output
  • PSR controller on a two-switch Flyback topology
  • Over 87% efficiency at full load
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10912.1
Tensión de entrada (Min) (V) 102
Tensión de entrada (Máx) (V) 138
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 144
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBC3.PDF (1154 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJZ4.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJZ3.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBP6.ZIP (597 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJZ2.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28630 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap y frecuenci
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
* Informe de prueba PMP10912 Test Results 21/12/2015
Artículo técnico Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos