PMP10921

Información general

The PMP10921 reference design uses the BQ24600 Li-Ion synchronous buck controller to charge up to three series cells. It is designed to charge the cells at 0.372A, but can charge at higher currents by changing one resistor. The board area is less than 20mm x 20mm.

Funciones
  • Greater than 90% efficiency at 14Vin
  • Internal loop compensation
  • Small board area (20mm x 20mm)
  • Highly integrated controller with wide operating range
Opciones de tensión de salida PMP10921.1
Tensión de entrada (Min) (V) 14
Tensión de entrada (Máx) (V) 24
Tensión de salida (Nom) (V) 12.6
Amperímetro de salida (Máx) (A) .362
Potencia de salida (W) 4.5612
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAM1.PDF (1046 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGX3.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGX2.PDF (122 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGX4.ZIP (14339 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAW5.ZIP (285 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGX1.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24600 — Controlador independiente de carga de batería reductor de 1-6 celdas
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
* Informe de prueba PMP10921 Test Results 14/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos