PMP10962

Información general

The PMP10962 reference design is a 3-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It employs  DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. It drives three TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. It  easily scales-up/scales-down to meet a wide load range. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.

Funciones
  • Modular 1V/90A PoL in 1.8" by 1.1" size (45.7mm x28.6mm)
  • High efficiency 90% at 1V/90A, 500kHz, 10Vin
  • Accurate current reporting with CSD95372B (3% at 90A)
  • Combined ripple and transient response within +/-2%
  • Scalable 1, 2, 3 or 4 phase operation
  • Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
Opciones de tensión de salida PMP10962.1
Tensión de entrada (Min) (V) 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 90
Potencia de salida (W) 90
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAH4.PDF (1881 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGL3.PDF (117 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAT0.ZIP (191 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGL4.PDF (865 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGL2.PDF (196 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53647 — Controlador reductor D-CAP+™ de 4 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95372BQ5M — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico de 60 A

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10962 Test Results 26/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos