PMP10974

Información general

PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average efficiency. The design also features UCC2463x synchronous rectification controller.

Funciones
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 5V/10A/50W output
  • Over 89% average 4-point efficiency
  • Over 85% efficiency at 10% load (5W)
  • Less than 40mW standby power losses
  • Protected against output short-circuits
Opciones de tensión de salida PMP10974.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 50
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAF5.PDF (1542 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGF2.PDF (94 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGF1A.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGF4.ZIP (839 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAR4.ZIP (556 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGF3.PDF (552 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGF0A.PDF (212 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24630 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2559 — Interruptor de alimentación USB de 13 mΩ, ILIMIT ajustable de 1.2-4.7 A, 2.5-6.5 V, activa-alta

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513 — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB
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
* Informe de prueba PMP10974 Test Results 12/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos