PMP11012

Información general

PMP11012 is a fully isolated 5V at up to 2.5A delivered from a wide 18 -60 VDC input range. The PMP11012 design is complete on 2 layer PCB, all parts on one side and with no forced air needed. Transformer is standard off the shelf 13 W POE type. Design includes schematic, BOM and layout Gerbers and is well supported with a detail Test report.

Funciones
  • Full input to output isolation
  • Discontinuous mode flyback with standard POE transformer
  • Very wide input range of 18V to 60V
  • Thermal performance without fan well documented
  • 2 layer PCB with all parts on same side for cost sensitive applications
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on thermal performance & efficiency
Opciones de tensión de salida PMP11012.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 12.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU932.PDF (2321 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRED0.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA59.ZIP (113 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRED1.PDF (57 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREC9.PDF (30 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP11012 Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos