PMP11062

Información general

El diseño de referencia PMP11062 utiliza el controlador del modo de conducción continua y de la corrección del factor de potencia (PFC) UCC28180 para generar una salida de 380 V/1 kW desde una entrada de corriente alterna universal. Además, se utiliza el controlador con regulación del lado primario UCC28722 como suministro de polarización en este diseño. Se alcanza una eficiencia máxima de más del 96 % en la entrada de 120 V de corriente alterna y 60 Hz, y un rendimiento superior al 98 % en la entrada de 230 V de corriente alterna y 50 Hz.

Funciones
  • Regulador del factor de potencia de refuerzo con modo de conducción continua
  • Frecuencia de conmutación de 60 kHz
  • Eficiencia máxima del 96 % a 120 V de corriente alterna/60 Hz
  • Eficiencia máxima del 98 % a 230 V de corriente alterna/50 Hz
  • Los resultados de la prueba de interferencia electromagnética de conducción están incluidos
Opciones de tensión de salida PMP11062.1 PMP11062.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 380 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.63 .2
Potencia de salida (W) 999.4 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Boost- PFC Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU4.PDF (2149 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLS9.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLS8.PDF (151 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLT1.ZIP (1156 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC69.ZIP (618 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLT0.PDF (794 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLS7.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs
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
* Informe de prueba PMP11062 Test Results 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos