PMP11098

Información general

Este buck sincrónico doble suministra 6 V a 2.3 A y 28 V a 2.5 A desde una entrada de 36 V a 51 V. Este convertidor se optimizó para proporcionar una alta eficiencia en un tamaño reducido para aplicaciones de carril de 48 V.

Funciones
  • Bajo costo y área pequeña (40 mm × 60 mm)
  • Muy buena eficiencia (la salida de 28 V es del 96 %, 6 V es 86 %, a carga completa y 48 Vin)
  • Secuencia de inicio de salida 1 y salida 2
Opciones de tensión de salida PMP11098.1 PMP11098.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 51 51
Tensión de salida (Nom) (V) 6 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.3 2.5
Potencia de salida (W) 13.8 70
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCH9.PDF (1753 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROA5.PDF (78 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROA4.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROA7.ZIP (3093 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCT2.ZIP (229 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROA6.PDF (350 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROA3.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5119Q — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente de Vin amplia de 5.5 V-65 V de calidad aut

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm
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
* Informe de prueba PMP11098 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos