PMP11107

Información general

Este convertidor se utiliza para aplicaciones PoE de clase 3 que requieren salidas 3.3 V/1 A y 5 V/1 A. El convertidor de retorno de la salida doble con rectificadores sincrónicos proporciona una excelente eficiencia y un tamaño pequeño para aplicaciones de PoE, por ejemplo, un teléfono IP.  El TPS23753A contiene tanto el dispositivo con suministro independiente por PoE como las funciones del controlador PWM.

Funciones
  • Dos salidas de 3.3 V/1 A y 5 V/1 A
  • Alta eficiencia (87.9 %) a carga máxima
  • Aisladores 1500 Vrms
  • El TPS23753A contiene controladores PD y PWM
Opciones de tensión de salida PMP11107.1 PMP11107.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57 57
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 1
Potencia de salida (W) 3.3 5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT3.PDF (571 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLP6.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC58.ZIP (339 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLP5.PDF (422 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11107 Test Results 9/05/2016
Artículo técnico Synchronous rectifiers improve cross-regulation in flyback power supplies PDF | HTML 15/08/2025
Artículo técnico Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 24/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos