PMP11114

Información general

PMP11114 is a dual port USB Type C Charger. This design takes an automotive input voltage (7V to 18V nominal, load dump to 40V).  The output goes to two USB Type ports, each of these ports supplies 5V.  The desgin supports 3A on one port and 1.5A on the other port.  The DC/DC portion of the design is rated for 5A total current.  The design is fully compliant with USB type C and backwards compliant with BC1.2 and DCP configurations.

Funciones
  • USB Type C compliant
  • Efficiency is greater than 90% after USB switches
  • Max component temp is 55C with full load
  • Compact board size (50mm x 55mm)
  • Power path sharing to limit port current
Opciones de tensión de salida PMP11114.1 PMP11114.2
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 1.5
Potencia de salida (W) 15 7.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAR0.PDF (2495 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHE5.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHE4.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB07.ZIP (369 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGU4.PDF (159 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25117 — Controlador reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V con m

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN
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
* Informe de prueba PMP11114 Test Results 24/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos