PMP11136

Información general

El diseño de referencia PMP11136 suministra salidas USB compensadas por caída de cable de 5 V a 2.1 A y 5 V a 1 A. Además, hay una salida de convertidor buck de 3.3 V a 2.5 A y un convertidor boost LED de 12 V a 0.163 A regulado por corriente.

Funciones
  • Funcionamiento sincronizado de 1.9 MHz en todos los reguladores de conmutación
  • Diseño de bajo costo
  • Suministro de antena conmutada de 12 V a 50 mA
  • Múltiples opciones de salida de regulador lineal de bajo ruido
Opciones de tensión de salida PMP11136.1 PMP11136.10 PMP11136.2 PMP11136.3 PMP11136.4 PMP11136.5 PMP11136.6 PMP11136.7 PMP11136.8 PMP11136.9
Tensión de entrada (Min) (V) 9 3 3 9 9 9 9 9 4.5 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 3.6 3.6 16 16 16 16 16 5.5 3.6
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.8 12 12 5 5 3.3 5 3.3 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 .155 .163 .05 2.1 1 .05 .15 .05 .7
Potencia de salida (W) 8.25 .279 1.956 .6 10.5 5 .165 .75 .165 .84
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Non Sync Linear Regulator Boost- Integrated Switch Other Buck- Non Sync Buck- Non Sync Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCH5.PDF (4357 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRO85.PDF (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO84.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO87.ZIP (67424 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS8.ZIP (515 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO86.PDF (900 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO83.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA213-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR14030-Q1 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de grado automotriz de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS57140-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61175 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV70018-Q1 — Regulador de tensión de caída baja 300 mA, PSRR alta e IQ baja con activación para 1.8V automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74701-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) para automoción con b

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 50 mA y sin batería (40 V)
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
* Informe de prueba PMP11136 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos