PMP11155

Información general

Este diseño de referencia basado en UCC28050 proporciona tanto aislamiento como corrección del factor de potencia en una única etapa.  El circuito está construido en una placa de dos capas de 76 mm por 50 mm.  El informe de la prueba documenta el rendimiento en cuanto a eficiencia, factor de potencia, térmico, interferencia electromagnética, etc.

Funciones
  • El diseño de referencia de una sola etapa proporciona corrección y regulación del factor de potencia
  • El informe de la prueba incluye el rendimiento térmico y de la interferencia electromagnética conducida
  • Más del 88 % de eficiencia con carga completa
  • Placa de circuito de 75 mm por 50 mm en dos capas
Opciones de tensión de salida PMP11155.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDR6.PDF (4097 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRT82.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT81.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT80.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28050 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 15.6 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, de -

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP11155 Test Results 24/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos