PMP11184

Información general

PMP11184 is a chipset solution for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs  DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. It also utilizes TPS40428 dual controller for dual 30A rails. Both controllers drive TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.

Funciones
  • Detached layout enables flexible placement
  • High efficiency 91% at 1V/120A, 300kHz, 12Vin
  • Excellent thermal performance (72C FET temperature at full load with 200LFM air flow)
  • Combined ripple and transient response within +/-2%.
  • Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
Opciones de tensión de salida PMP11184.1 PMP11184.2
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13
Tensión de salida (Nom) (V) 1 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 120 30
Potencia de salida (W) 120 30
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAR5.PDF (2399 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHF9.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB11.ZIP (282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHG0.PDF (905 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHF8.PDF (281 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40428 — Controlador sin accionamiento reductor síncrono PMBus de salida doble, bifásico, apilable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS53647 — Controlador reductor D-CAP+™ de 4 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95372BQ5M — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico de 60 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95378BQ5M — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico de 60 A con compensación TAO
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
* Informe de prueba PMP11184 Test Results 24/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos