PMP11186

Información general

El diseño de referencia PMP11186 es un convertidor de pulsación-tracción no aislado que funciona entre 6 V y 16 Vin y suministra +/– 25 V a 5 A (250 W máx.).  Este diseño funciona a 200 KHz con una eficiencia máxima del 88 % (Vin = 12 V).

Funciones
  • Potencia máxima de salida de 250 W a una entrada de 6 V
  • 86 % de carga completa y 88 % de eficiencia de media carga
  • Excelente regulación de salida con carga diferencial equilibrada
Opciones de tensión de salida PMP11186.1 PMP11186.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 25 -25
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 5
Potencia de salida (W) 125 125
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Forward- Push Pull Forward- Push Pull
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU2.PDF (1948 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTE5.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTE4.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTE7.ZIP (17954 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDZ3.ZIP (484 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTE6.PDF (463 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTE3.PDF (161 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM25037-Q1 — Controlador automotriz de puerta de 1.2 A y 5.5 V a 75 V, controlador PWM de modo doble con salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
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
* Informe de prueba PMP11186 Test Results 16/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos