PMP11228

Información general

Este convertidor boost de 28 V carga un “banco” de condensadores a una tensión constante de 0.13 A para reducir la potencia extraída de la entrada de 10 V a 13 V. Se implementan dos bucles de control; uno para regular la corriente de salida y el otro para regular la tensión de salida. Este diseño puede admitir corrientes altas de carga de pulsos a una velocidad repetitiva, con recarga de potencia limitada entre pulsos de carga.

Funciones
  • El bucle de corriente limita la potencia de entrada independientemente del tamaño del banco de condensadores
  • Muy buena eficiencia (90 % con carga de 0.13 A a 12 Vin)
  • Diseñado para admitir aplicaciones de carga de pulsos
Opciones de tensión de salida PMP11228.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 13
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) .13
Potencia de salida (W) 3.64
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI1.PDF (1697 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROB5.PDF (48 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROB4.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROB7.ZIP (1853 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCT4.ZIP (176 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROB6.PDF (184 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROB3.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA139 — Amplificador de detección de corriente de ganancia variable de 2.7 a 36 V y 440 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz
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
* Informe de prueba PMP11228 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos